{"product":{"productId":"agid.3192","price":15.64,"name":"SAUTERELLE HORIZONTAL ACIER, EMBASEHORIZONTALE, M=M05X35"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
horizontal
acier
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
15,64 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
horizontal
Finition 2
embase horizontale
Matière du corps de base
acier
M=broche de pression
M5x35
A
max.
20
A
min.
16
B
16
D1
5,5
F
kN
0,8
H
max.
91
H
min.
39
H1
20
H2
12
H4
10
L
76
L1
max.
32,5
L1
min.
12
L2
30
L3
35
L4
7,5
L5
9,5
L6
39
Poignée plastique
05200-200
S
11
S1
2
Description
Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.