{"product":{"productId":"agid.3192","price":29.26,"name":"SAUTERELLE HORIZONTAL ACIER, EMBASEHORIZONTALE, M=M08X60"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
horizontal
acier
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
29,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
horizontal
Finition 2
embase horizontale
Matière du corps de base
acier
M=broche de pression
M8x60
A
max.
28
A
min.
24
B
24
D1
7
F
kN
2,3
H
max.
165
H
min.
67
H1
40
H2
16
H4
14
L
140
L1
max.
61
L1
min.
19,5
L2
40,5
L3
55,5
L4
14
L5
19
L6
71
Poignée plastique
05200-210
S
16
S1
3
Description
Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.