{"product":{"productId":"agid.3192","price":33.73,"name":"SAUTERELLE HORIZONTAL ACIER, EMBASEHORIZONTALE, M=M10X70"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
horizontal
acier
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
€33.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Modèle 1
horizontal
Modèle 2
embase horizontale
Matériau
du corps de base
acier
M=broche de pression
M10x70
A
max.
44
A
min.
40
B
42
D1
9
F
kN
3,5
H
max.
200
H
min.
85
H1
50
H2
20
H4
18
L
172
L1
max.
84
L1
min.
33
L2
61
L3
65,5
L4
10,5
L5
20
L6
92
Poignées en plastique
05200-215
S
19
S1
3,5
Description
Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.