FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
horizontal
Finition 2
embase horizontale
Matière du corps de base
acier
M=broche de pression
M12x80
A max.
44
A min.
40
B
42
D1
9
F kN
4,6
H max.
250
H min.
99
H1
60
H2
24
H4
21
L
215
L1 max.
104
L1 min.
31
L2
64,5
L3
80
L4
18,5
L5
25,5
L6
119
Poignée plastique
05200-220
S
22
S1
4

Description

Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté