FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Finition 1
sauterelle à levier vertical à embase de face
Finition 2
1390
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
M=Broche de pression
M05X35
Pour=Poignées en plastique
05200-100
A max.
16
A min.
14
B
22
D1
4,5
F (kN)
0,8
H
10
H1
23
H2
9,5
H3
33
H4
10
L
4,5
L1 max.
26
L1 min.
7
L2
32
L3
26
L4
5
L5
30
L6
8,5
R1
56,5
R2
96
S
10,5
S1
2
Type de poignée sauterelle
vertical

Description

Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté