FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
sauterelle à levier vertical à embase de face
Version 2
with clamping spindle
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
M=broche de pression
M8x50
A max.
21
A min.
19
B
32
D1
6,5
F kN
2,3
H
16
H1
35
H2
14
H3
51
H4
14
L
7
L1 max.
40
L1 min.
12
L2
45
L3
39
L4
9
L5
45
L6
13
Poignée plastique
05200-115
R1
86
R2
151
S
16
S1
3
Type de poignée sauterelle
vertical

Description

Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté