FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
sauterelle à levier vertical à embase de face
Version 2
with clamping spindle
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
M=broche de pression
M10x70
A max.
28
A min.
26
B
38
D1
8,5
F kN
3,5
H
20
H1
39
H2
18
H3
55,5
H4
18
L
8
L1 max.
59,5
L1 min.
18,5
L2
56
L3
43
L4
7,5
L5
50
L6
15
Poignée plastique
05200-120
R1
110
R2
177
S
18
S1
3,5
Type de poignée sauterelle
vertical

Description

Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté