{"product":{"productId":"agid.3168","price":22.52,"name":"SAUTERELLE VERTICAL, EMBASEHORIZONTALE, ACIER ZINGUE, WITHCLAMPING SPINDLE M=M08X50"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
embase horizontale
acier
zingué
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
22,52 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
embase horizontale
Version 2
with clamping spindle
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
M=broche de pression
M8x50
A
max.
21
A
min.
19
B
32
D1
6,5
F
kN
2,3
H
16
H1
35
H2
14
H3
42
H4
14
L
7
L1
max.
55
L1
min.
27
L2
45
L3
39
L4
9
Poignée plastique
05200-115
R1
86
R2
143
S
16
S1
3
Type de poignée sauterelle
vertical
α
108°
Description
Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Accessoire
05200 Poignée plastique
05280 Embout
05899 Capteur de force pour sauterelles
05280 Embout
05899 Capteur de force pour sauterelles
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.