FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
embase verticale
Version 2
without clamping spindle
Type de produit
à bras plein
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
M=broche de pression
M8
A max.
21
A min.
19
D1
7
D2
8,5
F kN
2,2
H
26,5
H1
45,5
H2
14
H3
52,5
H4
12
J
6,5
L
7
L1
75
L3
39
L4
9
Poignée plastique
05200-115
R1
103
R2
143
S
6
S2
23
Type de poignée sauterelle
vertical

Description

Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les vis ne sont pas fournies.
Accessoires, voir 05200 – 05280.
Indication de dessin
1) Soudable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté