FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Finition 1
embase verticale
Finition 2
1391
Type de produit
à bras plein
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
M=Broche de pression
M10
Pour=Poignées en plastique
05200-120
A max.
28
A min.
26
D1
8,5
D2
10,5
F (kN)
3,4
H
33
H1
52
H2
18
H3
61
H4
16
J
9
L
8
L1
92
L3
43
L4
7,5
R1
125
R2
177
S
7
S2
26
Type de poignée sauterelle
vertical

Description

Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les vis ne sont pas fournies.
Accessoires, voir 05200 – 05280.
Indication de dessin
1) Soudable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté