{"product":{"productId":"agid.3181","price":45,"name":"SAUTERELLE VERTICAL, EMBASE VERTICALE,À BRAS PLEIN, ACIER ZINGUE, WITHOUTCLAMPING SPINDLE M=M12"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
embase verticale
acier
zingué
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
45,00 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
embase verticale
Version 2
without clamping spindle
Type de produit
à bras plein
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
M=broche de pression
M12
A
max.
32
A
min.
32
D1
8,5
D2
12,5
F
kN
4,5
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
19
J
11,5
L
10
L1
122
L3
50
L4
9
Poignée plastique
05200-135
R1
159
R2
215
S
8
S2
30
Type de poignée sauterelle
vertical
Description
Matière
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les vis ne sont pas fournies.
Accessoires, voir 05200 – 05280.
Accessoires, voir 05200 – 05280.
Indication de dessin
1) Soudable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.