{"product":{"productId":"agid.26833","price":30.09,"name":"SAUTERELLE VERTICAL STANDARD, SAUT ÀLEV VERT EMB FACE F1=3000, BROCHE DEPRESSION FIXE M08X60, ACIER ZINGUÉ ETPASSIVÉ, COMP:PLASTIQUE ROUGE"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
standard
acier
zingué et passivé
Unité de vente
30,09 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
standard
Finition 2
sauterelle à levier vertical à embase de face
Type de produit
broche de pression fixe
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface
corps
zingué et passivé
L=Longueur
115,3
M=broche de pression
M8x60
A
35
A1
51
A2
8
A3
16
Angle d'ouverture
de la poignée
67°
Angle d'ouverture
du bras de fixation
106°
B
35
B1
51
B5
3
C
82
C1
19
D
6,8
Force
FH
N
100
Force de retenue
F1
N
3000
Force de serrage
F3
N
1100
Gabarit de perçage
1
H
244
L1
58
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
vertical
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05735-01-00800 et 05735-01-01600, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.