FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
standard
Finition 2
sauterelle à levier vertical à embase de face
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface corps
zingué
F2=Force de retenue N
2000
L=Longueur
79
M=broche de pression
M6x50
A
19
A1
35
Angle d'ouverture de la poignée
70°
Angle d'ouverture du bras de fixation
108°
B
26
B1
42
B2
11
B3
6
B5
3
C
64
C1
13
D
5,5
Force FH N
100
Force de retenue F1 N
1000
Force de serrage F3 N
900
Force de serrage F4 N
1300
Gabarit de perçage
2
H
170
L1
35
L2
29,5
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
vertical
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Acier.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05730-01-01000 et 05730-01-02000, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté