{"product":{"productId":"agid.26826","price":15.88,"name":"SAUTERELLE VERTICAL STANDARD, EMBASEHORIZONTALE F2=1000, BROCHE DE PRESSIONRÉGLAB M05X35, ACIER ZINGUE,COMP:PLASTIQUE ROUGE"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
Standard
acier
zingué
Unité de vente
€15.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
plastique
COMP
rouge
Surface
du corps de base
zingué
F2=Force de retenue N
1000
L=Longueur
57
M=broche de pression
M5x35
A
16
A1
26
Angle d’ouverture
de la poignée
85°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
120°
B
24
B1
34
B2
9,5
B3
5,5
B5
2
C
16
C1
9
D
4,4
Force de maintien
F1
N
700
Force de serrage
F3
N
500
Force de serrage
F4
N
700
Force manuelle
FH
N
50
Gabarit de perçage
1
H
88
L1
31
L2
16,6
Poignée de type sauterelle
vertical
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 et 05715-10-004000, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.