FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Forme
A
Finition 1
mini
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface corps
naturel
F2=Force de retenue N
1200
L=Longueur
57
M=broche de pression
M5x30
A
13,5
A1
26,2
Angle d'ouverture de la poignée
170°
Angle d'ouverture du bras de fixation
90°
B
15,9
B1
25,4
B2
9
B3
5
B5
2
B6
34
C
12,7
C1
7,9
D
4,4
Force FH N
50
Force de retenue F1 N
800
Force de serrage F3 N
500
Force de serrage F4 N
700
Gabarit de perçage
1
H
36
L1
30,8
L2
12,7
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
vertical

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-05-011200 et 05715-05-023400, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté