FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
standard
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
polyamide
Couleur des composants
vert
Surface corps
nitrocarburé et oxydé
M=broche de pression
M8x45
A
21
A1
39
A2
9
A3
19
Angle d'ouverture de la poignée position 1
26°
Angle d'ouverture de la poignée position 2
61°
Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt
86°
Angle d'ouverture du bras de fixation position 1
13°
Angle d'ouverture du bras de fixation position 2
93°
Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt
158°
B
32
B1
45
B2
20,6
B3
15,6
B5
2,5
B6
41,5
C
32,7
D
6,8
Force FH N
190
Force de retenue F1 N
2000
Force de retenue F2 N
2800
Force de serrage F3 N
940
Force de serrage F4 N
1350
Gabarit de perçage
3
H
184,2
L
107
L1
62
Type de poignée sauterelle
vertical

Description

Matière
Acier. Poignée en polyamide.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
05280 Capuchons de protection
05880 Équerre de fixation
05899 Capteur de force pour sauterelle
07110 Vis à bille orientable
07117 Inserts à picots réglables
07120 Vis sans tête à tenon DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté