FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
standard
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
rouge
Surface corps
zingué
F2=Force de retenue N
1800
L=Longueur
64,7
M=broche de pression
M6x44
A
12,7
A1
25,4
Angle d'ouverture de la poignée
60°
Angle d'ouverture du bras de fixation
95°
B
27
B1
39,7
B2
13
B3
7
B5
3
C
22,7
C1
9,5
D
5,2
Force FH N
100
Force de retenue F1 N
800
Force de serrage F3 N
600
Force de serrage F4 N
1200
Gabarit de perçage
1
H
104
L1
33,7
L2
19,9
RoHS
true
Type de poignée sauterelle
vertical

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 et 05715-10-004000, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté