{"product":{"productId":"agid.16162","price":49.82,"name":"SAUTERELLE VERTICAL A VERROUILLAGE DESÉC., EMBASE VERTICALE F1=2000, BROCHEDE PRESSION RÉGLAB M08X45, ACIERNITROCARBURE ET OXYDE, COMP:POLYAMIDEVERT"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
a verrouillage de sécurité
acier
nitrocarburé et oxydé
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U
- Forme compacte – idéale pour les espaces réduits
- Système de verrouillage automatique de sécurité intégré
Unité de vente
€49.82
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 1
a verrouillage de sécurité
Finition 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression réglable
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
polyamide
Couleur des composants
vert
Surface
corps
nitrocarburé et oxydé
M=broche de pression
M8x45
A
21
A1
39
A2
9
A3
19
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
26°
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
61°
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
13°
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
93°
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
158°
B
10,2
B1
5,2
B2
20,6
B3
15,6
B6
51,1
C
49
C2
6,5
D
6,8
Force
FH
N
190
Force de retenue
F1
N
2000
Force de retenue
F2
N
2800
Force de serrage
F3
N
940
Force de serrage
F4
N
1350
Gabarit de perçage
3
H
207,6
L
107
L1
62
Type de poignée sauterelle
vertical
Description
Matière
Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition
Nitrocarburé et oxydé noir.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
05280 Embouts
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.