{"product":{"productId":"agid.17295","price":34.19,"name":"SAUTERELLE VARIABLE VERTICAL, ACIER,EMBASE HORIZONTALE, F=2,5"},"currency":"EUR"}
Sauterelle variable
vertical
acier
- Adaptation automatique à la hauteur de la pièce sans réglage de la vis de pression
- Force de serrage réglable
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
Unité de vente
34,19 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle variable
Finition 1
vertical
Finition 2
embase horizontale
Matière du corps de base
acier
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
B
33
B1
60
B2
13,25
B3
8,25
B4
48
B5
40
B6
30
D
6,5
D1
25
F
kN
2,5
Gabarit de perçage
1
H
160
H2
62
H3
14
H4
60
H6
126
Hauteur de
serrage max.
40
L
116
L1
63
L3
40
L5
76
L6
154
RoHS
true
Description
Matière
Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition
traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Poignée résistante à l'huile.
Nota
La sauterelle s'ajuste automatiquement à la hauteur de la pièce à bloquer. Ajustement en continu de la hauteur de serrage dans la limite de 35 mm pour une force de serrage à peu près constante ou modification manuelle de la position de la vis de pression.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.