{"product":{"productId":"agid.36252","price":155.89,"name":"Sauterelle en acier, horizontale avec bras de fixation plein 4 500 N"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Sauterelle en acier, horizontale avec bras de fixation plein 4 500 N, forme A
à partir de
155,89 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelle en acier, horizontale avec bras de fixation plein 4 500 N, forme B
à partir de
155,89 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Bras de fixation plein pour des modifications simples et des ajustements personnalisés.
Forme A : montage horizontal
Forme B : montage vertical
Forme A : montage horizontal
Forme B : montage vertical