{"product":{"productId":"agid.36251","price":35.82,"name":"Sauterelle en acier, horizontale avec embase angulaire et broche de pression réglable 1 000 N"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Broche de pression avec patin en néoprène.
Embase angulaire pour montage horizontal et vertical.
Embase angulaire pour montage horizontal et vertical.
Accessoire
Broches de pression avec patin en néoprène vulcanisé 05887-01.
Rondelles de serrage pour broches de pression 05891-01.
Rondelles de serrage pour broches de pression 05891-01.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.