{"product":{"productId":"agid.30613","price":29.32,"name":"SAUTERELLE, EMBASE HORIZONTALE, POUR LAMÉTROLOGIE, F2=2600, BROCHE DE PRESSIONRÉGLAB, H=178, L=110, FORME:C, ACIERNOIR ZINGUE, COMP:PLASTIQUE NOIR"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
pour la métrologie
acier
noir
zingué
- Surface noire
- Empêche les reflets
- Pour la métrologie optique
Unité de vente
29,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Forme
C
Finition 1
pour la métrologie
Finition 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
plastique
Coloris du corps de base
noir
Coloris des composants
noir
Surface du corps de base
zingué
F1=Force de retenue (N)
1000
F2=Force de retenue N
2600
F3=Force de serrage (N)
800
F4=Force de serrage N
1600
FH=Force manuelle (N)
150
L=Longueur
110
M=Broche de pression
M08X50
VG=Angle d'ouverture de la poi
70°
VH=Angle d'ouverture du bras d
90°
A
19
A1
35
B
32
B1
47
B2
14,9
B3
8,9
B5
3
C
32
C1
17,5
D
7,1
H
178
L1
75
L2
50,1
Type de forme
grand
Type de poignée sauterelle
vertical
Description
Description du produit
Les sauterelles noires sont spécialement adaptées à la métrologie optique. Leur surface noire empêche les reflets lors des mesures et des prises de vue.
Matière
Acier.
Finition
Acier bruni.
Poignée en plastique résistante à l'huile.
Poignée en plastique résistante à l'huile.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.