{"product":{"productId":"agid.3250","price":220.34,"name":"SAUTERELLE ACIER, VERSION LOURDE"},"currency":"EUR"}
Sauterelle
acier
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
220,34 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle
Finition 2
version lourde
Matière du corps de base
acier
D2
12,6
F
kN
24
H
129
H1
69
H2
33
L
35
L1
51
L2
44
L3
51
L4
10
R
15
R1
17
R2
22
RoHS
true
S
16
S1
50
S2
62
S3
16
UNSPSC Code
31162800
α
132°
β
200°
Description
Matière
Acier.
Finition
Bruni.
Nota
Lubrifier fréquemment les axes. Eviter les projections de soudure dans les articulations lors de l’assemblage des composants (levier, bras). Il est possible de monter la sauterelle sans l’embase médiane, directement sur un support de votre fabrication. Pour cela, dévisser l’axe D2, retirer l’embase et remonter la sauterelle sur le support qui aura été percé à D2. Ne pas oublier de souder les flasques A sur le nouveau support.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.