{"product":{"productId":"agid.36637","price":28.43,"name":"Plaques de bridage en inox pour verrous quart de tour avec poignée encastrée, forme A"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Des vis de fixation M2,5 en acier inoxydable sont fournies.
Option de montage 1 : pour la forme B, pour plaque d’épaisseur de 6 à 12 mm.
Option de montage 2 : pour la forme B, pour plaque d’épaisseur > 12 mm et pour la forme A, pour plaque d’épaisseur > 6 mm.
Pour l’option de montage 1 : pour les plaques fines (moins de 11 mm), le fond de la plaque de bridage dépasse de la plaque.
Option de montage 1 : pour la forme B, pour plaque d’épaisseur de 6 à 12 mm.
Option de montage 2 : pour la forme B, pour plaque d’épaisseur > 12 mm et pour la forme A, pour plaque d’épaisseur > 6 mm.
Pour l’option de montage 1 : pour les plaques fines (moins de 11 mm), le fond de la plaque de bridage dépasse de la plaque.
Montage
Lors du montage, veuillez tenir compte de l’orientation de la plaque de bridage par rapport au verrou quart de tour.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Convient aux vis de fixation (tête fraisée) M2,5
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Convient aux vis de fixation (tête fraisée) M2,5
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.