Rondelle entretoise acier inoxydable A2 05592-15-34181
Unité de vente
€8.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle entretoise
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
H=Hauteur
3
D
34
D1
18
D2
3,5
D3
28
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
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.