FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
avec roue libre
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
zingué et passivé
Matériau des composants
zinc
Coloris des composants
noir
A=Largeur
22,4
H=Hauteur
22,4
S=Épaisseur de mur max.
14
Actionnement
papillon
L
44
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Barillet en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton.
Came : acier.
Finition
Corps zingué bleu passivé.
Broche revêtement noir KTL.
Came zinguée.
Nota
Particulièrement adapté aux armoires en acier, casiers de vestiaires, écoles, équipements de loisirs et entreprises industrielles.
Consignes d´utilisation
La fonction de roue libre intégrée offre un haut niveau de sécurité contre toute manipulation brutale par rapport aux verrous quart de tour conventionnels.
Montage
Le verrou quart de tour peut être prémonté.
Attention
Un fonctionnement optimal est garanti pour les cadenas d'un diamètre de Ø6.0 - Ø8.0 mm
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought