Verrou 1/4 tour de sécurité zinc chromé 05578-01-181
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Cames d'aiguille montées sur ressort, toutes les cames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps
- Retrait de la clé en position fermée uniquement
- protection contre l'eau et la poussière
Unité de vente
€3.64
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou 1/4 tour de sécurité
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
chromé
H=Hauteur
18,5
S=Épaisseur de mur max.
7
SW=largeur de clé
27
Actionnement
Clé
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
Corps, actionnement, écrou et clé en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Joint plat en caoutchouc.
Finition
Corps et actionnement chromés ou avec thermolaquage noir.
Clé chromée.
Clé chromée.
Nota
Verrou quart de tour de sécurité avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Commander la clé séparément. La serrure peut uniquement être ouverte et fermée avec une clé spécifique. La clé peut uniquement être retirée en position fermée. Lorsque le verrou est ouvert, la clé fait fonction de poignée.
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Commander la clé séparément. La serrure peut uniquement être ouverte et fermée avec une clé spécifique. La clé peut uniquement être retirée en position fermée. Lorsque le verrou est ouvert, la clé fait fonction de poignée.
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
1) La clé peut être retirée en position fermée
2) La clé ne peut pas être retirée en position ouverte
2) La clé ne peut pas être retirée en position ouverte
Accessoire
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.