{"product":{"productId":"agid.36640","price":77.31,"name":"Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et poignée en inox 1.4305.
Tige en inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée, forme A
à partir de
€82.37
hors TVA
hors frais d’envoi
Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée, forme B
à partir de
€77.31
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps et poignée en inox 1.4305.
Tige en inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Nota
Des vis de fixation M2,5 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la poignée est en position « OFF ».
Insérez le verrou quart de tour dans la plaque de bridage et tournez la poignée sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Insérez le verrou quart de tour dans la plaque de bridage et tournez la poignée sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Convient aux vis de fixation (tête fraisée) M2,5
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Convient aux vis de fixation (tête fraisée) M2,5
Accessoire
Plaque de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée 05592-05.