FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Poignée en inox 1.4301.

Corps et écrou en inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en L. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. Livraison avec écrou en inox standard. Indice de protection IP65.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté