FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Poignée en inox 1.4301.

Corps et écrou en inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Le verrou quart de tour fermant à clé est fourni avec 2 clés. Ces verrous quart de tour à bouton papillon sont respectivement fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).
Indice de protection IP65.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté