FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Quarter turn lock
Version 1
single-key system
Version 2
lock 101
Main material
zinc
Surface finish body
chromed
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
Actuation
lockable grip
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
Boîtier, manette et écrou en zinc injecté haute pression.
Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition
Boîtier : chromé. Manette : chromé ou thermolaqué noir.
Écrou : zingué.
Nota
Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). L'écrou de fixation est pourvu de pattes de mise à la terre.

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 101 ou 1333).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Clé à douille 05586.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05570.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought