Verrou à compression zinc chromé 05574-43351
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Course de serrage 6 mm
- Résistent aux vibrations et aux secousses
- Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65
Unité de vente
€14.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou à compression
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
chromé
H=Hauteur
35,5
S=Épaisseur de mur max.
16
SW=largeur de clé
27
Actionnement
double empreinte 3 mm
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
Boîtier, manette et écrou : zinc injecté haute pression.
Joint plat : CR.
Joint plat : CR.
Finition
Boîtier et manette : chromé.
Écrou : zingué.
Écrou : zingué.
Nota
Les verrous quart de tour à compression sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Anti-vibration grâce à un enclenchement à ressort en position finale « verrouillé ». Testé en conformité avec les normes NF EN 60068-2-64 (vibrations) et NF EN 60068-2-27 (chocs), norme de test 61373. Résistant aux vibrations conformément aux exigences des applications ferroviaires de catégorie 1, classe B (= exigences les plus rigoureuses).
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65).
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65).
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Fonction
En tournant le mécanisme d'actionnement vers la droite, la came tourne de 90° et est amenée en position de fermeture. En poursuivant la rotation de 90° supplémentaires, la came est déplacée en position axiale par le biais du filetage et la pression de compression est ainsi augmentée. La course de serrage est de 6 mm. Avec marquage sur le corps pour la position « verrouillé ».
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm
d) Triangulaire 8 mm
a) Carré 8 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm
d) Triangulaire 8 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05570.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05570.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.