FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
avec poignée en T
Modèle 2
fermeture 1333
Matériau du corps de base
zinc
Coloris du corps de base
thermolaqué noir
H=Hauteur
18
S=Épaisseur de mur max.
8
Actionnement
poignée en T verrouillable
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
Boîtier, manette et écrou en zinc injecté haute pression.
Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition
Boîtier : chromé. Manette : thermolaqué noir.
Écrou : zingué.
Nota
Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90°. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). L'écrou de fixation est pourvu de pattes de mise à la terre.

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 101 ou 1333).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté