Verrou quart de tour à tête pivotante acier inoxydable 05591-5161
- Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées
- Clic à la fermeture
- Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm
- Vis de fixation incluses
Unité de vente
44,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrou quart de tour
Modèle 1
à tête pivotante
Modèle 2
tige filetée en acier
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
acier inoxydable
D=diamètre
5
L=Longueur
15,5
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Force de cisaillement
en kN
1,8
Force de maintien
N
60
Force de serrage
N
60
Force d’extraction F
en kN
1,2
H
19
H1
6,5
M
M2x3
P1
6-10
Résistance thermique
≤200 °C
T
6
Description
Matière
Corps en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox.
Boulons en acier ou en inox.
Broche en inox.
Bouton en inox.
Finition
Corps poli.
Boulons nickelés ou polis.
Broche polie.
Bouton en inox, poli.
Boulons nickelés ou polis.
Broche polie.
Bouton en inox, poli.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoire
Plaques de bridage 05592
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.