FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
avec poignée en T
Forme
A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre
32
H=Hauteur
18
S=Épaisseur de mur max.
8
Actionnement
poignée en T
Code acier
1.4401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Poignée polie.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Indice de protection IP65. Commander le modèle de came souhaité séparément.

Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

Ces verrous quart de tour à poignée en T sont respectivement fournis avec 2 clés. La fermeture est identique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (fermeture 1333).

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Sur demande
Disponible pour des épaisseurs de porte de 20 et 40 mm.
Accessoire
Clé à douille pour verrou quart de tour 05586.
Came en inox pour verrou quart de tour 05566-07.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté