Verrous quart de tour modèle long zinc chromé 05568-20501
- Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines
- Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques
- Indice de protection IP 65
- Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite
- Actionnement : profil carré 8 mm, fente, double barre 3 mm
Unité de vente
11,39 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
modèle long
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
chromé
H=Hauteur
50
S=Épaisseur de mur max.
18
SW=largeur de clé
27
Actionnement
fente
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
Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.