FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Verrous quart de tour
Modèle 1
modèle long
Matériau du corps de base
zinc
Surface du corps de base
chromé
H=Hauteur
30
S=Épaisseur de mur max.
18
SW=largeur de clé
27
Actionnement
double empreinte 3 mm
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
Corps et actionnement en zinc injecté sous pression.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté.

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 8 mm
b) Fente
c) Double panneton 3 mm
d) Clé à trois pans 7 mm
Accessoire
Clé à douille 05586.
Came en acier pour verrou quart de tour en acier 05569.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté