Écrou croisillon à serrage rapide fonte grise 06190-06
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Sales unit
€10.73
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
with quick-lock function
Main
material
grey cast iron
D1=Outside diameter
30
D=Thread
M6
H=Height
20
D2
15
D4
7
H1
10
Thread type
internal thread
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
Fonte grise EN GJL 300.
Finition
Tribofinition.
Nota
Les écrous croisillon à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.