FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Ecrou croisillon
Forme
D
Type de filetage
taraudage
DIN
similaires à DIN 6335
Matière du corps de base
aluminium
Surface corps
poli
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
15
D2
14
D6
8,4
REACh
false
RoHS
true

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Tribofinition ou ponçage et polissage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté