FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou croisillon
Forme
E
Type de filetage
taraudage
DIN
similaires à DIN 6335
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
tribofinition
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
32
T=profondeur de filetage
18
D2
18
H3
20
P1
21

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Tribofinition ou ponçage et polissage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté