FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Ecrou Croisillon
Forme
E
Type de filetage
taraudage
DIN
similaires à DIN 6335
Matière du corps de base
aluminium
Surface corps
poli
D1=Diamètre extérieur
80
D=Filetage
M16
H=Hauteur
50
T=profondeur de filetage
28
D2
25
H3
30
P1
32
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
27112103

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Tribofinition ou ponçage et polissage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté