FR
Sélectionnez votre langue
06212 LS

Bouton étoile

avec attache de sécurité
thermoplastique
noir
Référence:06212-7056X15
  • Montage facilité grâce à l'attache de sécurité
  • Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
  • Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
  • Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet
  • Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Unité de vente
1 Pcs. 2,87 € / Pcs.

2,87 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté