{"product":{"productId":"agid.3401","price":14.53,"name":"BOUTON ÉTOILE SIMILAIRES À DIN6336D=M08, D1=40, H=25, FORME:D AVEC TROUTARAUDÉ, ALUMINIUM POLI"},"currency":"EUR"}
06192 D
Bouton étoile
aluminium
poli
Référence:06192-440082
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme D : Trou taraudÈ
- Version : tribofinition ou polissage
Unité de vente
14,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier