{"product":{"productId":"agid.17328","price":4.03,"name":"BOUTON ÉTOILE SIMILAIRES À DIN6336D=M08, D1=40, H=25, FORME:K AVEC INSERTTARAUDÉ, THERMODURCISSABLE NOIR ASPECTPOLI BRILLANT, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Bouton étoile
thermodurcissable
noir
aspect poli brillant
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme K : insert taraudé en Inox
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
4,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
K
Type de filetage
taraudage
DIN
similaires à DIN 6336
Matière du corps de base
thermodurcissable
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
noir
Surface
corps
aspect poli brillant
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
14
D8
18
H3
13
REACh
false
RoHS
true
T6 min.
12
Type de forme
avec insert taraudé
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Insert ou tige filetée en inox 1.4301.
Finition
Poli finition miroir.
Sur demande
D’autres coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.