FR
Sélectionnez votre langue
06220-20

Bouton étoile

thermoplastique
noir
Référence:06220-20-42505X10
  • Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
  • Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
  • Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
1 Pcs. 0,75 € / Pcs.

0,75 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté