{"product":{"productId":"agid.27905","price":6.67,"name":"BOUTON ÉTOILE AVEC FONCTION DE SÉCURITÉT. 1 D=M05 D1=32, THERMOPLASTIQUE ROUGERAL3020, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Bouton Étoile
avec fonction de sécurité
thermoplastique
rouge traffic RAL 3020
- Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée
Unité de vente
6,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton Étoile
Type de filetage
taraudage
Taille
1
Finition 1
avec fonction de sécurité
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
rouge traffic RAL 3020
Surface
composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
32
D=Filetage
M5
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
6
D2
10
D8
14
H1
5
H4
22,1
Nombre de dents
12
RoHS
true
Description
Description du produit
Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière
Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en acier ou en inox.
Douille en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Avantages
Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.