FR
Sélectionnez votre langue
06268 H

Volant Moleté

avec poignée
thermoplastique
gris foncé RAL 7021
Référence:06268-21061
  • Conviennent pour le déplacement, la fixation et le serrage manuels
  • Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
  • La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
  • Forme H : sans vis de serrage
  • Différents coloris
Unité de vente
1 Pcs. 7,98 € / Pcs.

7,98 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté