Manivelle Trou lisse avec rainures thermoplastique gris foncé 06500-01210036
- Pour des distances de réglage longues
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
- Possibilités de montage axial et radial
- Version : avec rainure
Unité de vente
78,04 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manivelle
Modèle 1
Trou lisse avec rainures
Modèle 2
avec vis de serrage
Forme
C
Type de forme
avec poignée rabattable
Type de produit
poignée rabattable
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé
Matériau
des composants
acier inoxydable
A=Entraxe
100
D2=Alésage de fixation
10
D7=Filetage
M6
H1=Hauteur de poignée
59,5
H=Hauteur
105,2
L=Longueur
129
B3
3
D
29
H2
35,5
H3
13
H4
7,5
L2
15,7
T
11,4
Taille
2
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
Manivelle et poignée en thermoplastique.
Moyeu et axe de poignée en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.
Nota
Le cache du moyeu est livré non monté.
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Indication de dessin
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Accessoire
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête courte, DIN 6912.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.