{"product":{"productId":"agid.11534","price":40.05,"name":"POIGNÉE PROFILÉE, FORME:B, A=86, L=106,D=5,5 ALUMINIUM, ANODISE NOIR"},"currency":"EUR"}
Poignée profilée
aluminium
anodisé noir
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble
- Montage : en façade
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Unité de vente
40,05 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poignée profilée
Forme
B
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
anodisé noir
A=Entraxe des alésages
86
D=Alésage de fixation
5,5
H=Hauteur
59
L=Longueur
106
Charge
N
500
RoHS
true
T
50
Description
Matière
Profil d’aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisée, satinée.
Nota
Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.