{"product":{"productId":"agid.3929","price":40.14,"name":"Poignées profilées en aluminium montage en façade"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble
- Montage : en façade
- Coloris : anodisé noir ou incolore
Description
Matière
Profil d’aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisée, satinée.
Nota
Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.